ETL Self-Regulating Heating Cable
ETL 自调控伴热电缆
nVent RAYCHEM ETL 自调控伴热电缆可提供节能的管道防冻保护。R-ETL-A/B 适用于管道上或管道内应用,R-ETL(-A/B)-CR 仅适用于管道上应用。每种电缆均有两种功率输出(5 °C 时为 10 和 16 W/m)可选,并配以全系列热缩接头和附件。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 设计简单,可选配用于管道的含氟聚合物护套
- 易于安装:外形小巧,可按需剪切,以米为单位标记
- 节能安全:自调节电缆,先进的节能控制,无过热的可能
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年产品保修,免维护
技术参数
标称厚度 | 5.8 mm |
标称宽度 | 8.5 mm |
最小弯曲半径 | 10 mm |
最大连续暴露温度,断电 | 65 °C |
电源电压 | 220 – 240 V |
最低安装温度 | -20 °C |
最低安装温度 | -4 °F |
颜色 | 黑色 |
接地类型 | 编织层 |
导线材料 | 镀镍铜 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。