Elexant 510c Digital Thermostat
Elexant 510c 数字温控器
nVent RAYCHEM Elexant 510c 是一款设计新颖的温控器,可为热水维护系统提供高舒适度和低能耗成本。标配独有的黑色设计。该产品提供灵活的温度控制和更好的节能效果。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 可以作为标准 WIFI 温控器运行,也可以集成在一组温控器中,并可通过 nVent 智能应用程序进行全面控制。
- 带 Modbus RS485 端口,用于远程监控连接、配置且可轻松集成到建筑管理系统 (BMS)。
- 直观设置和编程装置
- 具有高温警报功能的管道温度监控
- 入墙安装
- 5 操作模式、舒适模式、手动模式、计时器模式、防冰模式、DIY 模式、关机模式
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。