Elexant 450c Control Unit
Elexant 450c 控制装置
nVent RAYCHEM Elexant 450c 是一款用于双独立加热区控制的下一代触摸屏伴热控制器,具有多种集成传感模式和远程警报功能,可提供最节能的管道防冻保护和温度维护控制系统。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- Elexant 450c 带 Modbus RS485 端口,用于远程监控连接和配置,并可轻松集成到建筑管理系统 (BMS)。
- 通过 4.3 英寸彩色触摸屏直观地进行设置和编程
- 控制 2 个独立的加热回路
- 带转换触点的警报继电器,用于解决信号功率、温度或通信问题
- 具有高温警报功能的管道温度监控
- 加热系统诊断数据保存在日志文件中,便于下载
- 带有关机模式下进行预置和固件升级的 USB 端口
- 使用寿命长,安全可靠:提供 6 年延长产品保修
技术参数
输出继电器 | 2 x 4 A @ 230 VAC |
感应电缆长度 | 5 m |
深度 | 56 mm |
高度 | 110 mm |
宽度 | 158 mm |
电源电压 | 195 – 253 V |
温度控制范围 | 0 – 85 °C |
安装 | DIN 导轨 |
IP 等级 | IP20 |
传感器类型 | NTC,2KΩ @ 25°C |
警报继电器 | Single Pole Double Throw Relay,Voltage-free,Rating 2 A @ 250 VAC |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。