Elexant 4010i Heat Trace Controller
Elexant 4010i 伴热控制器
nVent RAYCHEM Elexant 4010i 系列是一系列紧凑型、全功能、基于触摸屏的单点伴热控制器,带接地故障保护。用于控制和监控防冻保护和流程温度维护。可配置电子控制恒温器 (EMR) 以用于非危险区域,或固态继电器 (SSR) 以用于非危险和 I 级 2 区/区域 2 危险场所。在 277 Vac 的电压下能够控制高达 32A 的电流
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
相关产品
功能
- 全球认证,用于 CID2/区域 2、ATEX 区域 2、IEC EX 区域 2
- 可随时安装:无需定制面板设计或现场装配
- 灵活的控制选项:可配置最多三个直接连接的温度传感器;还支持 4-20 mA 输入,允许使用带热电偶或其他传感器类型的外部温度传感器转换器;还具有线路感应、环境感应、比例环温感应控制器 (PASC) 和功率限制模式等模式。
- 灵活的监控选项:可监控接地故障、温度、电流和电压,确保系统完整性
- 多个通信端口:RS485 和以太网端口,可轻松连接到分布式控制系统 (DCS);同时支持 Modbus RTU 和 Modbus/TCP 协议;可以联网到运行基于 Windows® 的 nVent RAYCHEM Supervisor 监控软件的主机 PC,以进行集中编程、状态检查和警报通知
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年产品保修
- 具有软启动、接地故障跳闸和设备保护的高/低温限制功能
- 多个通信端口:RS485 和以太网端口,可轻松连接到分布式控制系统 (DCS)
- 同时支持 Modbus RTU 和 Modbus/TCP 协议
- 使用 DHCP 或静态 IP 配置的自动网络配置
- 使用 U 盘进行固件更新
- 多语言界面:英语、法语、德语、西班牙语、俄语
- 两个多用途数字输入,用于连接外部干式(无电压)触点或直流电压
技术参数
电流警报 | 0.1 – 100 A |
自动循环 | 1 – 750 h |
NEMA 等级 | 4X |
接地故障警报 | 10 – 500 mA |
以太网 | 10/100 Base-T |
最大电源输入线号 | 16.8 mm² |
最大伴热线输出线号 | 16.8 mm² |
最大控制电流 | 32A @ 40°C,调低至 24A @ 50°C,并可进一步调低至 16A @ 60°C |
最大接地端子线号 | 33 mm² |
电压警报 | 80 – 300 V |
最大控制电压 | 277 VAC 标称,50/60Hz |
最大接地端子线号 | #2 |
最大电源输入线号 | #5 |
最大伴热线输出线号 | #5 |
相对湿度 | 0% 至 90%, 非冷凝 |
通信 | RS-485; 以太网 |
通信协议 | Modbus/TCP; Modbus RTU |
RS-485 电缆类型 | 一个 2-线,屏蔽型双绞线 |
温度控制范围 | 从 -200 到 700 °C |
温度警报 | 从 -200 到 700 °C |
温度控制范围 | 从−328 到 1292 °F |
温度警报 | 从−328 到 1292 °F |
工作温度 | 从−40 到 140 °F |
工作温度 | 从 -40 到 60 °C |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。