已应用过滤器:
子类别
TCONTROL-CONT-04 Electronic Controller

ETS-05 电子恒温器

Elexant 450c 控制装置

Raystat-V5 控制器

AT-TS 感应温控器

HWAT-ECO 电子控制装置

AMC-F5 电子式温控器

EC-TS 电子恒温器

EMDR-10 控制装置

TCONTROL-05 电子式控制器

VIA-DU-20 控制器

TCON-CSD/20 电子控制器
TCONTROL-05 Config

HWAT-T50 温控器

Elexant 510c 数字温控器
用于 Elexant 510c 数字恒温器的智能 APP

JBS-100-EC-RTD Replacement Kit
JBS-100-EC Electronic Thermostat Replacement Kit
产品 | 18 个结果(32 项)

TCONTROL-CONT-04 Electronic Controller

ETS-05 电子恒温器
用于温度维持或管道防冻应用的电子表面感应恒温器,配有 32A/24A 单极开关。适用于危险区域。

Elexant 450c 控制装置
使用线路感应和/或比例环境传感控制 (PASC),可以灵活地控制管道防冻保护和温度维护系统的温度。

Raystat-V5 控制器
用于管道防冻保护和温度维护系统的温度控制,壁装式单区域控制器,带线路感应或集成了节能方案。

AT-TS 感应温控器
用于管道防冻保护或温度维持应用中的温度控制。可调节设定点。

HWAT-ECO 电子控制装置
适用于单管热水温度维护应用的高级温度控制和监控。

AMC-F5 电子式温控器
用于管道防冻保护或温度维持应用中的温度控制。设定点固定。

EC-TS 电子恒温器
适用于环境电子温度控制、管道和表面融雪应用。

EMDR-10 控制装置
用于屋顶和天沟除冰的温度控制。

TCONTROL-05 电子式控制器
电子控制器通常用于非危险区域的电气控制面板。