已应用过滤器:
产品 | 37 个结果(66 项)

危险区域控制柜
多回路控制和监控面板。不锈钢机柜。ATEX/IECEx Zone 2 认证。
物料号
项目名称
“添加到报价”操作
PNLZN2
无标题

Elexant 4010i 伴热控制器
一系列 8 个基于触摸屏的紧凑型单点伴热控制器,可用于 I 级 2 区/区域 2 非危险场所的防冻保护和工艺维温。
物料号
项目名称
“添加到报价”操作
10380-009
Elexant 4010i 伴热控制器,机电继电器,FRP,本质安全型 RTD 抑制器
10380-010
Elexant 4010i 伴热控制器,固态继电器,FRP,本质安全型 RTD 抑制器
10380-011
Elexant 4010i 伴热控制器,机电继电器,304 SS,IS RTD 抑制器
10380-012
Elexant 4010i 伴热控制器,固态继电器,304 SS,IS RTD 抑制器

920 系列,控制器组件
nVent RAYCHEM 920 系列控制和监控系统的控制组件部件。
物料号
项目名称
“添加到报价”操作
10160-010
920 Controller-2 Pt. in 14" x 12" x 8" FWL enclosure 1P 30A 277V SSR/pt
10160-011
920 Controller-2 Pt. in 14" x 12" x 8" FWL enclosure 1P 30A 277V SSR/pt with RS-485
10160-012
920 Controller-2 Pt. in 14" x 12" x 8" FWL enclosure 2P 30A 277V SSR/pt
10160-013
920 Controller-2 Pt. in 14" x 12" x 8" FWL enclosure 2P 30A 277V SSR/pt with RS-485

NGC-20 控制器
一款现场安装的本地电子温度控制器,具有中央监控功能。
物料号
项目名称
“添加到报价”操作
1244-007035
电子本地本地控制中央监控伴热控制器
1244-007036
电子本地本地控制中央监控伴热控制器(带安全限温器)

NGC-30 系列,用户界面
提供图形用户界面的触摸屏面板,可管理和显示最多由 260 个伴热回路构成的网络的信息。
物料号
项目名称
“添加到报价”操作
10332-032
用户界面终端(经批准可用于危险区域)

RMM2 远程温度模块
用于 nVent RAYCHEM NGC 控制器温度输入的远程监控模块。
物料号
项目名称
“添加到报价”操作
307988-000
RMM2 远程监控模块,用于 Raychem NGC-30 和 MoniTrace 200N
676040-000
RMM2 远程监控模块,用于 Raychem NGC-30 和 MoniTrace 200N,ATEX 区域 2

920 系列,控制模块
nVent RAYCHEM 920 系列控制和监控系统的控制组件部件。
物料号
项目名称
“添加到报价”操作
10260-001
Raychem 920 controller - Control Module only (No communications options installed)
10260-004
920HTC*485(RS-485 版)

920 系列,固态继电器
Raychem 920 系列控制和监控系统中的固态继电器 (SSR)
物料号
项目名称
“添加到报价”操作
10260-008
SS3 30A/277 Vac 固态继电器模块/散热器
10260-009
SSH3 (30A/600V 固态继电器模块/散热器
10260-011
SSH6 (60A/600V 固态继电器模块/散热器

NGC-30 系列,控制器板
插卡板模块,可用于温度输入、警报和开关。
物料号
项目名称
“添加到报价”操作
10720-008
卡柜模块(机电继电器)
10720-009
卡柜模块(固态继电器)

NGC-40 系列,控制模块
一种多点面板中的单点控制、监控和配电系统,适用于流程温度维护和管道防冻保护应用。
物料号
项目名称
“添加到报价”操作
10730-003
Raychem NGC40-HTC
10730-004
Raychem NGC40-HTC3