产品 | 176 个结果(707 项)
NGC-30 系列,MONI-RMC 远程基础模块
用于数字输入和继电器输出信号的 NGC-30 基本模块。
920 系列,SSR(固态继电器)开关接口组件
一种用于 nVent RAYCHEM 920 系列控制和监控系统中固态继电器 (SSR) 的交换机接口。
MI(矿物绝缘)系列 Inconel 600 HIQ 伴热线
用于在需要高输出功率(最高 300 W/m)和高暴露温度(最高 700 °C)的防冻保护和工艺维温应用。适用于危险区域。
线芯密封套,冷态安装
Replacement cold-applied, heating cable core sealer kit suitable for hazardous areas.
XPI-F 串联伴热线,低温,4 J
XPI-F 适用于长线伴热应用、防冻保护和低工艺维温(-60 ⁰C 至 +90 ⁰C,,4 J 抗冲击能力)。适用于危险区域。
920 系列,操作员控制台
一个使 920 系列控制器易于编程和操作的简单接口。
AutoMatrix 电源连接套件
无铜铝质电源连接套件,适用于单或双伴热线入口。
MI 系列裸铜加热电缆
适用于较长管道加热、防冷凝、斜坡式加热等低温维持应用。功率输出最高 20 W/ft (65 W/m),暴露温度最高 392 °F/200 °C。
PI 电缆通用连接套件
用于聚合物绝缘 (PI) 加热电缆的通用绝缘层下连接套件。适用于危险区域。
MONI-PT100-EXE-SENSOR 危险区域的 RTD 传感器
PT100 传感器,无机柜,可用于在危险区域进行精确的温度传感。