产品 | 170 个结果(696 项)
金属连接套件,冷态安装
冷施工金属连接套件。适用于危险区域。
密封接头
一系列电缆密封接头(格兰头)。
用于直接连接 PI 伴热线的集成式接线盒
用于在危险区域直接连接聚合物绝缘伴热线(无冷端线)的一体式接线盒
PI 电缆聚合物接线盒
一系列聚合物接线盒,与聚合物绝缘 (PI) 伴热线搭配使用于危险区域。
920 系列,控制模块
nVent RAYCHEM 920 系列控制和监控系统的控制组件部件。
MI 系列 CuNi HDC/HDF 伴热电缆
适用于防冻保护和流程温度维护。高输出功率(最高达 70 W/m),暴露温度(最高达 400 °C)。适用于危险区域。
自调控伴热线聚合物接线盒
带不锈钢支架的冷态安装电源连接件,用于自调控伴热线。适用于危险区域。
PolyMatrix 普通规格端部密封套件
适用于危险区域的普通规格端部密封套件。
WinterGard 接头和 T 形连接
适用于所有 WinterGard 伴热电缆的接头和 T 形连接套件。每个套件包括一个接头或一个 T 形连接加一个端部密封等材料。
920 系列,固态继电器
Raychem 920 系列控制和监控系统中的固态继电器 (SSR)