产品 | 175 个结果(727 项)
VPL 限功率伴热线
The preferred technology for process temperature maintenance applications requiring high power output at elevated temperatures and with steam-cleaning requirement. 适用于危险区域。
XPI 串联伴热线,高温,4 J
XPI 适用于长线伴热应用、防冻保护和高工艺维温(260 ⁰C,4 J 抗冲击能力)。适用于危险区域。
两通或三通连接套件,冷态安装
冷施工、适用于危险区域的高规格接头或 T 形连接。
WinterGard 自调节加热电缆
For pipe freeze protection with heat shrinkable components.
矿物绝缘合金 825 XMI-A HAx 串联伴热电缆
合金 825 护套,在需要高输出功率和高暴露温度的防冻保护和工艺维温应用中具有卓越的耐腐蚀性。适用于危险区域。
920 系列,控制器组件
nVent RAYCHEM 920 系列控制和监控系统的控制组件部件。
模块化接线盒
模块化接线盒,最多可连接三根伴热线,配有亮绿色 LED 指示灯。适用于危险区域。
SC 串联伴热线,危险区域
适用于长线伴热应用中的防冻保护和工艺维温。适用于危险区域。
WinterGard 伴热电缆连接套件
用于 nVent RAYCHEM WinterGard 自调节伴热电缆、热缩电源连接和冷施工端部密封的连接和端接。
用于伴热组件的管箍
用于安装伴热回路附件的不锈钢带。