产品 | 176 个结果(707 项)
用于 Elexant 510c 数字恒温器的智能 APP
For advanced temperature control and monitoring of hot water temperature maintenance applications.
NGC-30 系列,卡柜
一种用于 NGC-30 系列系统的插卡板,适合插装插卡板模块。
接线盒支架,单支柱
用于聚合物绝缘伴热线的连接套件,热缩,非 ATEX
适用于聚合物绝缘 (PI) 串联电阻加热电缆的绝缘层下连接,是一种热缩聚合物套件。
VIA 电源线
A temperature resistant cold lead cable for surface snow melting applications.
自调控伴热线铝制接线盒
一款用于连接电源和 nVent RAYCHEM 自调节加热电缆的金属接线盒。
NGC-40 系列,桥接模块
一种用于为 NGC 40 面板内部基于 CAN 的网络和上游设备之间提供连接的桥接模块。
自调控伴热线金属接线盒
一款用于连接电源和 nVent RAYCHEM 自调节加热电缆的金属接线盒。
适用于聚合物绝缘伴热线的整套工具箱,4-25 mm²
用于连接和拼接聚合物绝缘 (PI) 加热电缆的工具箱。
IceStop 密封
一种在屋顶和天沟除冰应用中用于屋顶夹的粘合剂,使其具有较高的初始粘性。适用于大多数屋顶材料。