跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

电伴热

选择筛选条件 关闭
筛选条件
清除筛选条件
全部折叠 全部展开
  • 市场
  • 应用
    查看全部
  • 危险区域
滤波器

子类别

QTVR 自调控伴热线

伴热线

危险区域控制柜

控制,监测和传感

外置型尾端套件

加热组件及附件

GEHU 配置的 MI 伴热单元

加热套件和设备

产品 | 260 个结果(882 项)

TCONTROL-CONT-04 Electronic Controller

TCONTROL-CONT-04 Electronic Controller

物料号 项目名称 “添加到报价”操作
3000-4180
TCONTROL-04
3000-4181
TCONTROL-04/S
BTV 自调控伴热线

BTV 自调控伴热线

用于无蒸汽吹扫要求的管道/容器的防冻和工艺温度维持。适用于危险区域。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
002349-000
BTV 自调控伴热线,120 V,50F/10C 时为 10 W/ft,CR-护套
008633-000
BTV 自调控伴热线,240 V,50F 时为8 W/ft,CT-护套
013331-000
BTV 自调控伴热线,120 V,50F/10C 时为 3 W/ft,CR-护套
208489-000
BTV 自调控伴热线,120 V,50F/10C 时为 5 W/ft,CR-护套
313747-000
BTV 自调控伴热线,120 V,50F/10C 时为 5 W/ft,CT-护套
413851-000
BTV 自调控伴热线,120 V,50F/10C 时为 8 W/ft,CR-护套
414809-000
BTV 自调控伴热线,240 V,50F 时为5 W/ft,聚烯烃护套
469145-000
BTV 自调控伴热线,240 V,10F 时为3 W/ft,CT-护套
479821-000
BTV 自调控伴热线,240 V,50F 时为8 W/ft,聚烯烃护套
481491-000
BTV 自调控伴热线,120 V,50F/10C 时为 8 W/ft,CT-护套
487509-000
BTV 自调控伴热线,240 V,50F 时为5 W/ft,CT-护套
516277-000
BTV 自调控伴热线,120 V,50F/10C 时为 10 W/ft,CT-护套
567513-000
BTV 自调控伴热线,240 V,50F 时为10 W/ft,CT-护套
677245-000
BTV 自调控伴热线,240 V,50F 时为10 W/ft,聚烯烃护套
893301-000
BTV 自调控伴热线,120 V,50F/10C 时为 3 W/ft,CT-护套
914279-000
BTV 自调控伴热线,240 V,50F 时为3 W/ft,聚烯烃护套
A10000878.tif image

QTVR 自调控伴热线

用于无蒸汽清洁要求的管道/容器的高功率输出防冻保护和流程温度维护。适用于危险区域。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
040615-000
QTVR 自调控伴热线,240 V,50F 时为15 W/ft,CT-护套
148345-000
QTVR 自调控伴热线,120 V,50F/10C 时为 15 W/ft,CT-护套
259951-000
QTVR 自调控伴热线,120 V,50F/10C 时为 10 W/ft,CT-护套
391991-000
QTVR 自调控伴热线,240 V,50F 时为10 W/ft,CT-护套
498703-000
QTVR 自调控伴热线,120 V,50F/10C 时为 20 W/ft,CT-护套
988967-000
QTVR 自调控伴热线,240 V,50F 时为20 W/ft,CT-护套
A10000875.tif image

XTV 自调控伴热线

用于对温度高达 250°F/121°C 的管道/容器提供防冻保护,适用于需要进行蒸汽吹扫的工艺维温。适用于危险区域。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
P000001672
XTV 自调控伴热线,240 V,50F/10C 时为 10 W/ft,CT-护套
P000001673
XTV 自调控伴热线,230 V,10C 时为 38 W/m,CT-护套
P000001674
XTV 自调控伴热线,120 V,50F/10C 时为 15 W/ft,CT-护套
P000001675
XTV 自调控伴热线,240 V,50F 时为15 W/ft,CT-护套
P000001676
XTV 自调控伴热线,120 V,50F/10C 时为 20 W/ft,CT-护套
P000001677
XTV 自调控伴热线,240 V,50F 时为20 W/ft,CT-护套
P000001667
XTV 自调控伴热线,230 V,10C 时为 12 W/m,氟聚合物,
P000001668
XTV 自调控伴热线,120 V,50F/10C 时为 5 W/ft,CT-护套
P000001669
XTV 自调控伴热线,240 V,50F/10C 时为 5 W/ft,CT-护套
P000001670
XTV 自调控伴热线,230 V,10C 时为 25 W/m,CT-护套
P000001671
XTV 自调控伴热线,120 V,50F/10C 时为 10 W/ft,CT-护套
A10000787.tif image

XL-Trace Edge 自调控伴热线

用于管道防冻和维温应用的高级商用级产品,适用于 RayClic 或经批准的热缩组件。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
2000002607
XL-Trace Edge 自调控伴热线,120 V,改性聚烯烃护套,5W/ft
2000002608
XL-Trace Edge 自调控伴热线,208–277 V,改性聚烯烃护套,5W/ft
2000002609
XL-Trace Edge 自调控伴热线,120 V,改性聚烯烃护套,8W/ft
2000002610
XL-Trace Edge 自调控伴热线,208–277 V,改性聚烯烃护套,8W/ft
2000002611
XL-Trace Edge 自调控伴热线,120 V,含氟聚合物护套,5W/ft
2000002612
XL-Trace Edge 自调控伴热线,208–277 V,含氟聚合物护套,5W/ft
2000002613
XL-Trace Edge 自调控伴热线,120 V,含氟聚合物护套,8 W/ft
2000002614
XL-Trace Edge 自调控伴热线,208–277 V,含氟聚合物护套,8W/ft
P000000793
XL-Trace 自调控伴热线,208–277 V,改性聚烯烃护套,12W/ft
P000000794
XL-Trace 自调控伴热电缆,208–277 V,含氟聚合物护套,12W/ft
A10000542

WinterGard 湿式自调节伴热电缆

用于管道防冻保护或屋顶和天沟除冰,带热缩组件。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
203365-000
WinterGard 湿式自调节伴热线线卷,240 V,40 华氏度时为 6 W/ft,1000ft
278989-000
WinterGard 湿式自调节伴热线线卷,120 V,40 华氏度时为 6 W/ft,250 ft
848237-000
WinterGard 湿式自调节伴热线线卷,120 V,40 华氏度时为 6 W/ft,1000ft
A10000490

外置型尾端套件

适用于危险区域的冷态安装外置尾端。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
101255-000
尾端,通用型,冷态安装,绝缘层上,ATEX
P000001582
外置式尾端套件(带红灯)(100-277 Vac)
P000001583
尾端,通用型(带指示灯),冷态安装,绝缘层上,ATEX
046567-000
外置式尾端套件
A10000156

IceStop 自调控伴热电缆

屋顶和天沟除冰自调控伴热电缆。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
092961-000
IceStop 自调控伴热电缆,240 V(配有含氟聚合物护套时)
446105-000
IceStop 自调控伴热电缆,240 V(配有改性聚烯烃护套时)
832100-000
IceStop 自调控伴热电缆,120 V(配有改性聚烯烃护套时)
900069-000
IceStop 自调控伴热电缆,120 V(配有含氟聚合物护套时)
A10000836.tif image

单回路电源接线盒

用于单根伴热线的接线盒。适用于危险区域。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
054363-000
一体式接线盒,单进线(带绿灯),冷态安装,ATEX
075249-000
一体式接线盒,单进线(带绿灯)-接地板-冷态安装,ATEX
085947-000
电源连接套件,带用于一条 8 AWG 伴热线的接线盒
158251-000
一体式接线盒(带接地板),单入口,冷态安装,ATEX
829939-000
一体式接线盒,单入口,冷态安装,ATEX
944699-000
电源连接套件,带用于一条 AWG 伴热线的接线盒 (带红灯)
A10000699.png

HWAT 自调控伴热电缆

可即时提供热水,无需等待再循环。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
258015-000
HWAT 自调节伴热线,208/240 V,将水温保持在 105F 至 140F
266435-000
HWAT 自调控伴热电缆,230 V,70C 时为 12 W/m
498639-000
HWAT 自调控伴热电缆,230 V,55C 时为 9 W/m
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink