EC-TS Electronic Thermostat
EC-TS 电子恒温器
nVent RAYCHEM EC-TS 是一种环境管道或地基板传感电子恒温器,可提供准确的温度控制。用于控制单个伴热回路(30 A 开关,277 VAC,SPST),或者通过接触器切换多个回路。配有一个 25 ft 可调热敏电阻。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 安装和操作简单快速
- 可通过透明盖查看温度设定点,以及显示报警、电源和加热电缆状态的 LED 指示灯
- 节能
- 不锈钢温度传感器,非常适合需要嵌入式传感器的应用
- 25-ft 热敏电阻是一款基板上限传感恒温器,与雪控制器配合使用
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年产品保修,免维护
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。