VIA-DU-20 Control Unit
VIA-DU-20 控制器
nVent RAYCHEM VIA-DU-20 是一款用于坡道融雪、表面融雪和除冰的高能效控制器。配备地面温度和湿度传感器,只有这两个传感器都被激活时,系统才会被激活。还可选配室内温度传感器,用于识别冻雨风险。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 安装和操作简单快速
- 节能:只有当地面温度和湿度传感器被激活时,电路才会通电
- 具有远程警报功能的 BMS 连接和警报触点
- 使用寿命长,安全可靠:提供 6 年延长产品保修,免维护
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。