已应用过滤器:1
产品 | 59 个结果(108 项)
HWAT-T50 温控器
For temperature control and monitoring of single pipe hot water temperature maintenance systems, in small networks or branches.
Elexant 510c 数字温控器
For advanced temperature control and monitoring of hot water temperature maintenance applications.
用于 Elexant 510c 数字恒温器的智能 APP
For advanced temperature control and monitoring of hot water temperature maintenance applications.
NGC-30 系列,卡柜
一种用于 NGC-30 系列系统的插卡板,适合插装插卡板模块。
NGC-40 系列,桥接模块
一种用于为 NGC 40 面板内部基于 CAN 的网络和上游设备之间提供连接的桥接模块。
NGC-40 系列,IO 模块
输入/输出模块,可提供额外的 RTD 输入、警报继电器和可编程数字输入。
NGC-40 系列,限温器模块
限温器模块,最多可输入 3 个温度。
NGC-40 系列,功率负载模块
一种功率负载模块,可为最多十个 NGC-40 模块提供主电源和 CAN 总线输入/端接。
Elexant 4020i 控制模块
Elexant 4020i 伴热控制器的替换模块。
NGC-40 系列,用户界面 DCS 连接软件
Software for communication back to a Distributed Control System (DCS).