已应用过滤器:1
产品 | 59 个结果(108 项)
Elexant 450c 控制装置
使用线路感应和/或比例环境传感控制 (PASC),可以灵活地控制管道防冻保护和温度维护系统的温度。
Raystat-V5 控制器
用于管道防冻保护和温度维护系统的温度控制,壁装式单区域控制器,带线路感应或集成了节能方案。
AT-TS 感应温控器
用于管道防冻保护或温度维持应用中的温度控制。可调节设定点。
HWAT-ECO 电子控制装置
适用于单管热水温度维护应用的高级温度控制和监控。
TM20 机械式温控器
适用于安全区域的温度控制,是一种使用限温器的表面感应恒温器。
EC-TS 电子恒温器
适用于环境电子温度控制、管道和表面融雪应用。
EMDR-10 控制装置
用于屋顶和天沟除冰的温度控制。
VIA-DU-20 控制器
用于表面融雪应用中的温度控制,配备地面和湿度传感器。
TCONTROL-05 电子式控制器
电子控制器通常用于非危险区域的电气控制面板。
TCON-CSD/20 电子控制器
紧凑型电子面板安装式恒温器,用于非危险区域的表面传感温度控制。