跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

控制,监测和传感

选择筛选条件 关闭
筛选条件
清除筛选条件
全部折叠 全部展开
  • 市场
  • 应用
    查看全部
  • 通信
  • 危险区域
滤波器

子类别

电子式温度控制

电子式温度控制

电子式温控器

电子式温控器

机械式温控器

机械式温控器

传感器

传感器

Power Distribution Panels

控制和监测附件

控制和监测附件

产品 | 78 个结果(131 项)

TCONTROL-CONT-04 Electronic Controller

TCONTROL-CONT-04 Electronic Controller

物料号 项目名称 “添加到报价”操作
3000-4180
TCONTROL-04
3000-4181
TCONTROL-04/S
A10000789.tif image

危险区域控制柜

多回路控制和监控面板。不锈钢机柜。ATEX/IECEx Zone 2 认证。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
PNLZN2
无标题
A10000637.png

Elexant 4010i 伴热控制器

一系列 8 个基于触摸屏的紧凑型单点伴热控制器,可用于 I 级 2 区/区域 2 非危险场所的防冻保护和工艺维温。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
10380-009
Elexant 4010i 伴热控制器,机电继电器,FRP,本质安全型 RTD 抑制器
10380-010
Elexant 4010i 伴热控制器,固态继电器,FRP,本质安全型 RTD 抑制器
10380-011
Elexant 4010i 伴热控制器,机电继电器,304 SS,IS RTD 抑制器
10380-012
Elexant 4010i 伴热控制器,固态继电器,304 SS,IS RTD 抑制器
A10000450

920 系列,控制器组件

nVent RAYCHEM 920 系列控制和监控系统的控制组件部件。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
10160-010
920 控制器-2 Pt,14"x12"x8" FWL 机柜 1P 30A 277V 固态继电器/pt
10160-011
920 控制器-2 Pt,14"x12"x8" FWL 机柜 1P 30A 277V 固态继电器/pt(带 RS-485)
10160-012
920 控制器-2 Pt,14"x12"x8" FWL 机柜 2P 30A 277V 固态继电器/pt
10160-013
920 控制器-2 Pt,14"x12"x8" FWL 机柜 2P 30A 277V 固态继电器/pt(带 RS-485)
A10000240

NGC-20 控制器

一款现场安装的本地电子温度控制器,具有中央监控功能。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
1244-007035
电子本地本地控制中央监控伴热控制器
1244-007036
电子本地本地控制中央监控伴热控制器(带安全限温器)
RTD-4AL RTD 传感器总成

RTD-4AL RTD 传感器总成

管道安装 RTD,用于在非危险和危险区域进行精确的温度传感(–100 °F 至 900 °F)。已批准用于 CID2 位置。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
RTD4AL
RTD 管装,面积 CID2 -100F 至 900F
A10000828.tif image

Raystat EX-02 机械式恒温器

用于温度维护或管道防冻保护应用的表面感应温度控制机械式恒温器。适用于危险区域。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
404385-000
机械式管线感应温控器,ATEX
J0000261
机械式管线感应温控器
A10000691.png

E507S-LS 机械式温控器

用于管道防冻保护应用中的机械表面感应温度控制。适合在危险场所使用。单极开关。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
625725-000
管线感应温控器(25 至 325F)
A10000558

AMC-1A 机械式恒温器

用于管道防冻保护应用中的机械环境感应温度控制。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
573977-000
AMC-1A 环境感应机械式温控器,15 至 140F,22 A(不超过 480 V)
A10000165

MONI-PT100-EXE RTD 传感器总成,适用于危险区域

PT100 传感器,带机柜,可用于在危险区域进行精确的温度传感。
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
967094-000
温度传感器(带有矿物绝缘电缆和接线盒),PT100, ATEX
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink