Contact Rail Heater
接触轨伴热线
nVent RAYCHEM 接触轨加热器是一系列限功率的轨道加热电缆,用以消除接触轨(第三轨)上的冰雪堆积,维护列车的电力传输,避免代价高昂的服务中断。提供适用于 480 VAC 和 600、625、650、750 VDC 电压的型号,在 32°F/0°C 时输出功率为 30、40、50 W/ft。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 安装简单,使用专用弹簧夹和玻璃纤维通道固定件:预端接冷引线,便于现场连接
- 节能设计适合每一种轨道类型和运行条件
- 高功率输出,适用于苛刻的天气条件
- 导热而坚固的护套,可确保将热量快速热传递给轨道(降低使用中损坏的可能性)
- 长回路长度可达 550 ft,采用定长剪切设计,可现场进行调整
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年产品保修
技术参数
电缆类型 | 自调控 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。