CE Connection and End Seal Kit
CE 连接和端部密封套件
nVent RAYCHEM CE20-01、CE20-03 和 CE25-01 都是热缩聚合物套件,用于连接和端接指定 nVent RAYCHEM 自调控伴热线。需要剥线,并配合热风枪使用。每个套件都带有电缆端接和端部密封的连接组件。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。