AMC-F5 Mechanical Thermostat
AMC-F5 机械式温控器
nVent RAYCHEM AMC-F5 是一款用于非危险场所管道防冻保护伴热应用的恒温器。其固定设定点为 40 °F/5 °C,用于环境或表面感应模式,它可以通过接触器控制单个伴热回路或切换多个回路。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 易于安装和操作,通过 3/4" (19 mm) 通孔的单个进线口
- 节能环境或线路感应控制恒温器
- 电气额定值和开关:22 A(在 125/250/480 VAC 时),SPST 开关
- 外壳:4X 型,耐紫外线,具有热塑性
- 使用寿命长,安全可靠:提供 2 年产品保修,免维护
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。