920 Series, SSR Switch Interface Component
920 系列,SSR(固态继电器)开关接口组件
nVent RAYCHEM 920 系列固态继电器开关接口可提供通用单相电流监控、单相或三相接地故障检测和电压监控。每个控制点需要一个设备。带有一个通用电源,可直接用于 100 VAC 到 277 VAC 的电压。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。