920 Series, Solid-State Relay
920 系列,固态继电器
RAYCHEM 920 系列 SSR 为伴热回路提供电子开关功能。提供 1、2 或 3 极固态常开继电器,在 104°F (40°C) 时为 277 V 或 600 V,30A 或 60A。可以使用比例、功率限制和软启动控制算法。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。