920 Series, Operator Console
920 系列,操作员控制台
nVent RAYCHEM 920 系列操作员控制台是 920 系列控制器的一个简单接口,带有 LED 显示屏和功能键,可轻松编程和操作。您可以用它测试或监控伴热,检查或更改配置以及查看或重置警报功能。无需其他手持式编程设备。各项设置存储在非易失性存储器中,以备断电时使用。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 易于编程和操作
- 可访问所有监控参数、程序值和警报信息
- 维护期间进行永久或临时显示/设置:即使在危险区域内也能在通电的情况下安装或移除
- 提供密码保护,以增强现场安全性
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。