920 Series, Control Module
920 系列,控制模块
适用于 nVent RAYCHEM 920 系列 nVent RAYCHEM 控制器组件是一个紧凑型、功能齐全、基于微处理器的单点伴热控制和监控系统,用于防冻保护和温度维持。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 易于安装、编程和操作
- 广泛的控制和监控功能
- 全面的通信和网络覆盖
- 带自动循环功能的自诊断测试程序
技术参数
额定电流 | 60 A |
额定电压 | 100 – 277 V |
控制器温度设置 | 从 -60 到 570 °C |
控制器温度设置 | 从−76 到 1058 °F |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。