跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

铁路机车车辆

下一代铁路技术和新的操作安全标准使得车载信号和通信设备显著增加。使用经认证可用于车载应用的解决方案,nVent 可以连接和保护车载电气和电子系统,提供一系列主要优势,从而提高安全性并降低成本。凭借 nVent 车载解决方案,我们帮助客户集成了作为新关键技术一部分的电子和电气系统,包括基于通信的列车控制 (CBTC) 和 PTC(正向列车控制)。

产品


 

盈凡瑞侃

列车车厢辅助伴热

nVent ERIFLEX

低压配电解决方案

nVent SCHROFF

EuropacPRO | 19 英寸插箱

nVent SCHROFF

车载机架(集成)

nVent SCHROFF

车载机架(框架)

低烟无卤

 

 

低烟无卤 EN-45545-2

满足铁路机车车辆所用材料关键要求的产品。

AdobeStock_119621975.jpeg

 

现代化机车车辆

nVent SCHROFF 白皮书

升级、增加新的电子设备并最大程度增加车载铁路应用中的有限空间。

联系 nVent 铁路团队

有问题?需要帮助选择产品或找不到您需要的产品?
我们的客户服务和技术支持团队将为您提供帮助。

联系我们

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink