保护您的信息和通信技术设备
nVent 提供全面的解决方案,用于维护和保护关键网络设备和控制装置。依靠我们无与伦比的产品质量、性能和耐久性的持久声誉。
我们的产品具有独一无二的品质,可在最具挑战性的环境中保护关键设备。从制冷和热管理行业专长到壁挂式、机柜和改进服务的最大的供应,nVent 随时准备服务任何应用。
服务器机架和机柜
通过 nVent SCHROFF 的 Varistar 机柜,nVent 提供了极其灵活的数据中心机柜和服务器机柜平台,它们具有高负载能力、全面的线缆管理选项、访问安全性以及多种符合最严苛要求的高能效冷却系统。
壁挂型机柜和机架
为满足不断扩展的 IT 和通信要求,必须将远程设备解决方案部署到其尚未覆盖的区域。包括学校的网络开关、工厂车间的多个分布式网络等。
网络机架和机柜
nVent HOFFMAN 的机架和机壳为您带来全球最丰富的产品组合,帮助您在安装方面节省时间和金钱。通过它们,您将可以轻松访问设备并进行线缆管理、通风和冷却。我们的产品能够让您实现无与伦比的效率。