经济高效的低压绝缘体具有很高的稳定性与合规性
这些可靠的低压绝缘体由玻璃纤维增强热固性不饱和聚酯块状模制化合物 (BMC) 制成。其电镀锌插件按照 ASME® 标准进行螺纹连接。
隔离绝缘体在 -40°F 至 266°F 的温度下工作,并满足 UL® 94 V0 对自熄材料的要求。它们还经过了 UL 认证,符合 891 标准(附录 B,正面不带电的配电盘和附件,600 伏特,文件编号 E125470)。绝缘体还符合 CSA® 标准。
优点:
- 电气和机械参数稳定性高
- 高耐受漏电流
- 获得 E125470 类 UL® 认证,经评估介电耐受能力为 1,500 VAC/DC
- 无卤素
- 符合 RoHS 标准
nVent ERIFLEX 解决方案专为原始设备制造商和面板制造商使用的低压电源和接地连接而设计。
特色产品
您是否需要帮助?
我们非常愿意为您寻找解决方案,助您应对挑战。