值得信赖的机壳解决方案
针对复杂性和大功率安装,nVent ERIFLEX低压配电解决方案在提高可靠性和安全性的同时,节省了时间、成本、重量和空间。凭借创新的设计,原始设备制造商和车间可在各种行业达到更高的安装效率和持久的性能。

母线附件
通过灵活的系统,提供持久的可靠性,节省重量、空间、成本和安装时间。

铜母线
ERIFLEX 铜母线作为多条大型线缆的替代品,用于轻松生产强大和可靠的电力和接地连接。

DIN 型材
nVent ERIFLEX DIN 型材允许快速组装所有类型的框架以简化工作并节省承包商时间。

配电块
仅通过一根跳线输入,可增加输出数量,同时通过紧凑设计节省空间。

柔性母线
柔性母线可以弯曲、折叠或扭曲,弯曲半径非常小,以实现更短、更紧凑的电源连接,提高美观性并更易于安装。

灵活的电源线和分流器
快速安装编织导体,无需接线片、切割或剥线。

接地和屏蔽层
非常适合使用不锈钢管或储罐的应用,包括食品和饮料、建筑、运输、石油和化学工业。

低压绝缘体
凭借强度是 UL 最小值三倍的高品质产品,可使用较少的绝缘体。
了解有关低压电源解决方案的更多信息
开始使用 nVent ERIFLEX 解决方案节省时间、成本、重量和空间。