通过 nVent ERIFLEX 先进技术提高安全性和可靠性
随着时间的推移,电力导体不断发展,因此需要更好的绝缘方法,以提供安全可靠的性能和广泛的应用。
nVent ERIFLEX Advanced Technology(先进技术)为电力导体提供最独特、最安全和最灵活的解决方案。先进技术采用最新的安全技术,即低烟、无卤素和阻燃 (LSHFFR) 材料进行构造。nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 可镀锡以适应高温,提高电气设备和人员在安装和使用过程中的安全性。
通过采用先进技术提供经过验证的可靠性和性能来提高电力导体的使用寿命,先进技术考虑到长期设计以及处理任何应用的灵活性。
想要了解更多关于 Advanced Technology 的信息?
下载 nVent ERIFLEX IBS 和 IBSB Advanced 白皮书,了解有关先进技术性能和优势的更多信息。
深入了解 nVent ERIFLEX Flexibar 技术和设计。
下载 nVent ERIFLEX Flexibar 技术手册,以了解有关 Flexibar 的设计、应用注意事项以及如何选择产品的更多信息。
了解 nVent ERIFLEX 在线配置器
nVent ERIFLEX 在线配置器是一款软件,可以让安装 nVent ERIFLEX 低压配电产品的面板制造商、电工和集成商的工作更为轻松。
什么是先进技术?
安全 | 可靠 | 突破创新
认证
nVent ERIFLEX Advanced 产品系列
我们的先进技术零件共同创造了一个易于安装和维护的安全、可靠、稳妥的系统。