保护和连接您的设备、过程控制系统,保障操作人员的作业安全
nVent HOFFMAN 拥有75 年的行业机柜专业知识,超过 12,000 种标准产品和定制方案,几乎可以满足您的任何应用需求。我们所有的产品都是按照最高标准生产的,并在世界各地提供服务和销售支持,是您值得信赖的选择。
nVent HOFFMAN 是领先的系统设计和制造商,可安全可靠地保护工业、数据通信、商业建筑和政府应用中的电子控制装置和电气系统中的关键部件。我们遍布全球的 3,000 多家经销商网络可以帮助您获得您所需要的产品。我们保持高品质标准,并获得全球 ISO 9000 认证。我们在内部 UL 实验室中设计和测试我们的产品,以确保它们符合严格的质量标准。nVent HOFFMAN 产品符合 UL、NEMA、CSA 和其他国际标准。

壁挂型机箱
为使您的设备操作便捷又持久耐用,请将您的电气和电子组件安放在性能出色、外观时尚的设备保护装置中,以实现最佳的空间利用,发挥其最大功用。

立式
为您普通或恶劣环境中的室内外应用所需的大型组件和复杂安装配置提供行业领先的设备保护方案。

断路开关安全柜
提高安全性、最大限度降低风险。我们为您提供多种经过专门设计、质量过硬的机柜,它们能够减少电气危害,包括电弧闪光事故。

接线盒
从用于提供基本室内电气保护的碳钢机柜,到能够防腐蚀的连续铰链不锈钢机箱,我们的接线盒适用于几乎所有应用。

模块化机柜
为您提供所需的高强度和安装灵活性,以便在工业、数据中心和电信应用中保护电气设备和电子设备。

商业
无论是公共设施接线盒,还是保护性继电器、接触器和线缆,我们都能够为您提供所需的商业机柜和电缆,让您能够在预算内按时完成项目。

危险场所机柜
我们能够使用防火、防爆机柜在 Division 1 或 Zone 1 区域中保护客户的电气控制装置,免除客户的后顾之忧。我们的机柜还可以利用吹扫和增压解决方案,提高设备在危险区域中的可靠性。

电线管道
要获得快速、灵活的配电和布线控制解决方案,您可以依靠我们的全套组件和附件来精确构造所需的系统。

人机界面 (HMI)
我们拥有丰富的悬臂系统和人机界面 (HMI) 机柜解决方案,它们可接受主流制造商的运行界面装置和关键的控制组件。

盘柜车间自动化
您可以使用我们的任意一款盘柜车间自动化解决方案,自动执行劳动密集型改造任务,从而弃用以往耗时、昂贵的机柜手动改造方法并简化工作。

附件
功能更多、更安全、更便利 – 获得您需要的所有附件,以便于管理和分配电力、充分利用空间和提高电气安全性。
发明能节省客户时间和金钱的产品
格雷格•比尔用沃克自动化解释新斜槽如何最多削减 80% 的总安装时间,消除对昂贵的 90 度弯曲管道的需求。