每种 HOFFMAN 冷却产品都让人放心
采用 nVent HOFFMAN 冷却技术,您可获得完整的维护和服务的选择。确保设备平稳运行,同时最大限度地提高受保护设备的正常运行时间、系统性能和使用寿命。依靠 HOFFMAN专业的冷却和热量管理方案,保证产品质量和售后服务。
- 本地化服务了解影响系统性能的特定区域条件
- 全球 6,000 多名工厂授权技术人员
- 成千上万的备用零件可用
- 24/7/365 服务
售后服务
依靠 HOFFMAN 为当地客户服务,区域备用零件库存和有竞争性的标准质保。
维护与修理技术员
nVent HOFFMAN 在全球拥有 1,000 多名现场维修技术人员,提供无与伦比的冷却服务来恢复您的系统,因此您可以最大限度地提高正常运行时间。
冷却备用零件
真正的 HOFFMAN 零件是专门为原始规格设计,以确保您的单位保持最优性能运行。
冷却标准质保
依靠我们得到全世界的支持。查看我们的冷却标准质保。
注册冷却产品
注册您的 HOFFMAN 冷却产品以获得产品保修的所有益处。
销售和经销商定位器
找到一个 nVent HOFFMAN 冷却解决方案的当地销售处或经销商。
需要入门帮助吗?
HOFFMAN 的全球区域专家团队将帮助您确定应用的理想解决方案。