使用 nVent LENTON Terminator 机械锚栓强化混凝土,获得强度和简单性
nVent LENTON Terminator 机械锚栓采用经过时间考验、并经现场验证的螺纹,简化螺纹钢放置并减少拥挤。
我们的机械锚栓(或头部钢筋)非常适合所有形式的建筑,包括水坝、地铁、桥梁、高层建筑、水处理厂和体育场。
应用:
- 梁柱连接
- 屋顶到柱子连接
- 桩到沉箱
优点:
- 消除钢筋挂钩,简化放置
- 最小化嵌入长度,减少堵塞
- 提供设计灵活性
- 通过简化安装降低放置成本
- 简化未来的扩展
- 无需特殊培训即可安装
- 有 4x 和 9x 头尺寸可供选择
在 nVent,我们的优势是为您的混凝土强化应用提供支持。我们所有的 nVent LENTON 产品均经过专门设计,有助于降低人工和材料成本,同时保持项目按时、按预算完工,并符合规范。
特色产品
您是否需要帮助?
我们非常愿意为您寻找解决方案,助您应对挑战。