使用 nVent LENTON Quick Wedge 在几秒钟内连接小直径强化钢筋
我们的机械搭接拼接系统旨在简化安装,只需要经过最少的培训即可,并且其强度和成本效益得到了现场验证。
几乎在任何天气条件下,连接都可以在几秒钟内完成,并且可以在现场目视检查完成的连接,以增加便利性和效率。
应用:
- 桥梁修复
- 道路维修
- 建筑延伸
- 螺旋钢筋
- 箍筋
- 扩桩
优点:
- 最小化外露螺纹钢的长度
- 消除了对特殊钢筋或端部处理的需求
- 提供成本效益
- 几乎可在任何天气状况下安装
- 减少安装时间
nVent LENTON 通过我们专门设计的解决方案,帮助您的项目按时、按预算完成,并符合规范要求,从而降低人工和材料成本。
特色产品
您是否需要帮助?
我们非常愿意为您寻找解决方案,助您应对挑战。