我们的历史可以追溯到 1903 年,在那个用电的家庭或企业还非常少的年代,Electric Railway Improvement Company (ERICO) 成立了。公司的 Cadweld 放热焊接技术于 1939 年获得了专利,这项发明为铁路汽车公司在没有大型焊接设备的条件下为修复铁路轨道铺平了道路。目前,全球各类应用中安装的 nVent ERICO Cadweld 连接已经超过 1 亿。
发明
1903
Electric Railway Improvement Company (ERICO) 致力于生产电力接线、信号接线和相关焊接设备。
1938
Electric Railway Improvement Company 的 Charles A. Cadwell 博士发明了 Cadweld 工艺,一种铜基放热焊接工艺,用于向钢轨焊接铜导体。
应用
1949
Cadweld 工艺旨在用于阴极保护应用,尤其是为钢提供极低热效应,对薄壁高压力管道特别重要。
1951
针对接地连接调整了 Cadweld 工艺,可以节省轨道应用的时间,简化商业安装
1959
开发 nVent ERICO Cadweld One Shot – 一种一次性模具,用于进行铜导体至导体连接和导体至接地棒连接
1988
nVent ERICO Cadweld Exolon 旨在用于低排放焊接,适于采用电子点火技术和陶瓷过滤器的敏感室内应用
进步
2003
nVent ERICO Cadweld Plus 是首款放热焊接系统,采用自给焊药和电子点火技术
2014
nVent ERICO Cadweld 是首个通过 IEEE 837-2014 变电站接地要求(最严格的接地连接认证测试)的连接类型
查看我们的 IEEE 认证
创新
2020
新一代 nVent ERICO Cadweld Plus 产品(包括 nVent ERICO Cadweld Plus Impulse 放热焊接控制单元)用于改进系统安全性和易用性。