小尺寸解决方案
无论您是为物联网、数字监控、商业信息终端、机器控制系统、运输还是网络安全而设计小尺寸的解决方案,nVent SCHROFF 都可通过定制方案来安置和保护您的小尺寸板。
我们的产品(比如小尺寸机箱)将加快您的上市速度。您的工程师只需指定正确的机柜、冷却、外围设备和安装方法。工作完成!
单板解决方案
SCHROFF 的 Interscale 产品线将提供您安置和保护应用所需的一切:从可定制的机箱到组件,从冷却解决方案到附件。Interscale 包含:
- 不需要垫圈的 IP30 和 EMC 保护等级联锁拉环式结构
- 易于装配和快速访问内部电子器件
- 尺寸灵活
- 通过剪切图、颜料和印刷进行定制
- 组件包括电源、按钮和开关、PCI / PCIe 卡、HDD 支架
- 热解决方案包括用于行业领先的传导冷却的风扇套件和获得专利的灵活导热体
模块化计算机解决方案
SCHROFF 的完整嵌入式 COM 系统包含 COM 模块和载体板,以及与之配套的机箱,可以节省时间和金钱。我们的模块化、可扩展且超灵活的系统包括:
- 接口,如 XMC、现场总线、显示端口等
- 机框的尺寸、设计和花样选择
- 非强制和强制空气冷却
- 使用可插拔附加模块来实现的广泛现场总线连接
- 可灵活使用 XMC 槽、FPGA 夹层或处理器模块
资源
了解有关 nVent SCHROFF 的可配置单板和模块化 COM 解决方案的更多信息