跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

户外机架和机柜

户外机架:保护您的关键任务应用 - 即使在恶劣的环境中

nVent SCHROFF 户外机架和机柜在户外环境中保护您的敏感电子产品,并确保它们平稳、可靠地运行。

从雨雪到灰尘和烈日,我们的户外机架专为承受一切外界影响而设计。它们甚至足以抵抗蓄意破坏。凭借机柜的防冲击和防振动能力以及有效的热管理,敏感的电子设备将保持安全,并继续可靠地运行。我们的户外机柜广泛应用于电信、信令、交通管制及测试和测量应用。

产品优势

  • 应用可在整个生命周期内可靠地运行
  • 户外机架凭借强大的热保护延长产品生命周期,从而降低总拥有成本
  • 防雨、防雪、防尘、防蓄意破坏
  • 可在单壁、双壁和模块化铝结构中使用
  • 可定制的选项包括 IP 保护、EMC 屏蔽、抗震和冷却管理
  • 持久耐用、防紫外线粉末涂料,实现卓越的防腐保护

热管理能力

SCHROFF 的一体式和模块化户外机壳可通过以下方面提供卓越的热管理能力:

  • 阻挡 85% 太阳辐射的双壁铝散热结构
  • 空气对流,促进冷却,同时保持 IP 防护等级
  • 通过节能的冷却装置保护您的系统和环境 
  • 极端条件下的额外冷却方案,包括风扇、热交换器和空调

特色产品

COMLINE:单壁户外机壳

一体式-适于小型户外机壳的双壁解决方案

模块化-适于大型户外机壳的双壁包层

配置户外机壳

结合各种标准组件,创建一个满足您需求的户外机壳。

立即配置!

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink