可靠、坚固、根据各种需求定制
SCHROFF 为您提供 19" 机架的耐 EMC、加固、防震电子机柜。在线配置您自己的机柜或咨询我们的专家!
我们的能力
在 nVent,我们明白每种应用都有其特定需求,我们拥有的专家、技术和能力能够提供定制解决方案,满足您的需求。我们拥有 Varistar(钢框)和 Novastar(铝框)电子机柜平台,提供各种配置和附件选择。
室内电子机柜
19 英寸电子机架和机柜
从开放式 19 英寸机架到落地式电子机柜,解决方案范围广泛,可通过配置保护最敏感的设备免受外部环境因素的影响。nVent 提供优质工程产品,具有竞争性定价和短暂交货期等优势。
EMC 机柜
SCHROFF 的 Varistar 电子机柜平台提供了一种创新的解决方案,可分别在 1 GHz 和 3 GHz 的情况下提供高效的 60 dB 和 40 dB EMC 屏蔽,以确保可靠、不间断地运行电子设备。
加固型机柜
SCHROFF 品牌的 Varistar 电子机柜拥有良好的业绩记录,可在极端冲击和振动的情况下(地震机柜和地震机架)提供可靠的性能。Varistar 是理想的加固型机柜平台,可定制设计,以满足特定的关键任务要求。
特色产品
配置您的电子机柜?
结合各种标准组件,创建一个满足您需求的 19" 机柜。