产品 机柜及电子设备保护 需要保护您的电子产品吗?为满足严格的设计标准, nVent SCHROFF 产品设计为应用灵活。可靠产品省时省钱。 建筑加固及连接 nVent LENTON 通过混凝土强化钢结构连接和锥螺纹钢筋拼接系统降低了劳动成本、加快了施工进度、减少了材料成本。 数据中心和网络解决方案 nVent HOFFMAN 和 nVent SCHROFF 专为灵活性而设计,可根据您的需求进行定制,提供联网机柜、服务器机架、通道封闭装置、iPDU、泄漏检测和线缆管理。 电气机柜 nVent HOFFMAN 专业制造电气外壳,几乎可在世界上任何地方保护您的人员和设备。 电气固定、紧固和支撑 nVent CADDY 为标准和复杂的电气、数据通信、消防喷淋、抗震、暖通空调和电信安装提供高效、经济和规范的固定、紧固和支撑解决方案。 电伴热系统 nVent RAYCHEM 跟踪加热系统保护员工、流程和基础设施。 机柜冷却和加热 nVent HOFFMAN 提供最完整、创新的热管理解决方案,包括工业空调、热交换器、过滤风扇和附件。 设施电气保护 借助 nVent ERICO,可协调雷电保护、接地和浪涌保护解决方案,共同帮助您创建一个更安全、风险低,成本损失较少和停机时间较短的环境。 防火电缆 nVent PYROTENAX 两小时耐火布线,保护应急系统。 电地暖 nVent NUHEAT 系统提供您值得拥有的舒适性:选择、可靠性、支持。 泄漏检测 nVent RAYCHEM TraceTek 模块化水和燃料泄漏检测系统。 低压电源和接地连接 nVent ERIFLEX 的电源线、接地编织线、绝缘体、线缆套筒、配电块和接地棒,在节省时间、金钱和空间的同时,提高产品可靠性和安全性。