每种接地应用都是唯一的。我们提供安全、可靠、优质的解决方案,来满足您的需求。
接地与连接需求因每种特定的应用而异。电信接地、C&I 系统的电力系统接地、变电站、输配电系统、阴极和雷电保护的接地与连接要求可能有很大的不同。无论在何种情况下,高质量的接地与连接系统都旨在
- 保护人员。
- 在带电导体与连接/接地部件无意间接触时提供保护。
- 在发生电气系统故障和雷击时最大限度地保证安全。
nVent ERICO 拥有专家和经验,能够从一开始就为您的应用选择理想的接地与连接解决方案。

为什么接地与连接非常重要
这基于电流流过阻抗最低路径的基本事实,其作用是确保电流(包括故障和雷电)安全地流向人员,同时保持设备的可靠性。因此,我们必须确保在任何情况下,安全可控的电流以最低的压降流向地面。
电气系统围绕在我们身边,我们的日常生活依赖于这些电气系统在无中断的情况下发挥最佳的性能。尽管电气设计师尽了最大努力,建筑配电系统中仍有可能发生、且经常发生电气接地故障、电气瞬变和其他干扰。
专业服务,始于 1903 年

一个多世纪以来,nVent ERICO 一直是接地与连接方面的领先专家,在整个行业中开创了标准。
我们在全球 30 多个国家/地区开展运营,致力于通过以下方式支持行业:
- 符合标准
- 产品开发
- 培训和最佳实践
- 设计辅助和规范
- 工程服务
- 技术支持
我们的服务
凭借 100 多年的行业经验,包括研究、测试和产品制造,nVent ERICO 在为客户安装接地与连接应用时采用经过特别设计的方法,在世界各地完成了从小型安装到价值数十亿美元的全包项目。
我们的设计和工程专家团队可随时帮助您构建可靠、全面的电气接地系统。

我们的服务包括:
- 接地启动报价
为我们的设计工程师提供您的接地系统图纸,我们会在审查之后提供物料清单和所需的数量。
- 设计审查或辅助
如果您要进行接地系统设计和接地电阻测量,我们可以提供指导、支持和设计辅助,以满足您的独特要求。
- 现场调查支持
如果您在现场遇到问题,请让我们的专家团队到场,进行全面的现场评估,诊断问题,并提供解决方案解决问题。现场调查期间,我们的专家会采用 nVent ERICO 六点计划方法从上到下检查您的设施,查明漏洞,提出改进建议。
请求现场调查
- 电气工程实验室
我们的团队可以帮助我们在内部工程电气实验室测试和确认产品的性能是否符合标准。这可能包括并排竞争对手审查、标准合规、系统和应用测试、定制性能测试计划等等。
了解有关我们的服务的更多信息。
- 培训和教育
我们致力于为接地、浪涌保护和雷电保护系统的规范、安装和维护提供广泛的培训,以确保最佳性能和合规性。培训形式包括在线、现场或课堂培训,可能有资格获得职业发展。 - 网络研讨会:我们会按主题目录提供现场、专家主持的网络研讨会课程。浏览我们提供的课程主题,查看我们的培训模块和计划数字活动列表。了解更多
- 面对面培训:nVent ERICO 在全国范围内针对商业、电信和公用事业应用提供面对面接地和保护培训活动。了解更多
访问我们的培训网站查看即将开展和过去开展的培训,浏览课程说明并注册。
特色产品
nVent ERICO 六点保护计划
nVent ERICO 六点保护计划是一个系统,通过整合雷电
保护、接地与连接以及浪涌保护解决方案,为基础设施和资产提供全面的电气保护。
通过在同一品牌下制造和分销所有产品,您可以确信您的任何设施、应用或特殊考虑的需求都能得到满足。
在此处了解有关 nVent ERICO 六点保护计划的更多信息:
我们的资源
视频
观看 nVent ERICO 接地与连接产品的实际操作视频。从如何操作到解决方案亮点,我们的存储库中提供了您下一个项目所需的提示、技巧和工具。
目录 + 宣传册
下载我们的产品目录,详细了解我们的整个接地与连接产品系列。查看特定于应用的目录,获得关于您下一个项目的推荐产品列表。
白皮书 + 客户成功案例
通过我们的白皮书了解更多专业知识。深入了解接地与连接基础知识,或现代建筑中最具挑战性的场景。
宣传页
下载我们的产品宣传页,了解产品信息、统计数据等。
准备开始?
准备规划接地与连接项目?与我们联系,了解我们如何利用接地与连接解决方案、专业知识或产品提供帮助。