正确运营 60 余年
自 1956 年以来,承包商、建筑师、工程师和经销商因为其优质的固定、紧固和悬挂产品对 nVent CADDY 倍加信赖。从设计到安装、检查,nVent CADDY 指导客户完成每一步操作。适用于电气、机械、数据通信、管道、暖通空调、消防喷淋等应用的可靠 nVent CADDY 解决方案。
nVent CADDY Man
20 世纪 70 年代,公司认为 CADDY 品牌需要一个吉祥物来反映公司的不断成长。在飞机上用餐巾纸画了几个草图后,CADDY Man 标志诞生了,并迅速获得大家的喜爱,成为广告和产品目录中的亮点。20 世纪 70 年代末推出 nVent CADDY 产品计划后,客户可以订购带有 CADDY Man 标志的所有产品,包括马克杯、T 恤等等。我们的亮黄色箱子及一侧的 CADDY Man 在世界各地的经销店货架和工作场所得到广泛认可。
多年来,CADDY Man 虽然经过了几次改变,但依然穿着标志性的黄色衬衫,双手插在口袋里,工作更智能、更安全,等待剩余工作赶上他的工作进度。他是一位安装者,就像使用同样省时的 nVent CADDY 产品的人一样。
专为项目构建,专为员工设计
美国成立,全球支持
nVent CADDY 成立于美国,但足迹遍布全球,在美国、荷兰、法国及其他区域中心都设有制造厂。nVent CADDY 团队致力于为客户提供市场最佳产品,从始至终对制造流程保持可见性。
提供最佳培训,打造最佳产品
nVent CADDY 有机会让客户进入 nVent CADDY 学校,参加每年举行几次的培训课程,引导用户进行产品安装,并了解其优势。nVent CADDY 还通过支持新学徒以及在相关领域工作多年的员工投资未来。nVent CADDY 团队还走出办公室,来到现场为客户提供现场培训和演示。
您的团队就是我们的团队
几十年来,我们的产品开发团队一直与承包商在工作场所合作,以了解他们的挑战和挫折。然后,团队将应用这些观察结果,开发符合承包商需求的解决方案,包括缩短时间和提高整体安装简单性的方式。产品开发后,团队将与客户在现场进行验证。多年来,nVent CADDY 与客户建立了独一无二的关系,甚至还以最忠诚的客户为产品命名。
nVent CADDY 应用工程师和产品开发人员用 330 多天(甚至更多!)的时间在现场寻找提高效率和最终用户价值的新方式。
受客户启发设计的解决方案
nVent CADDY 专家团队牢记客户、客户挑战以及市场趋势,花时间与客户一起开发解决方案。通过长时间研究、产品开发和工程设计,打造出客户了解和喜爱的 nVent CADDY 产品。
nVent CADDY 产品有助于针对最大障碍创建解决方案,从而帮助客户解决问题:
建筑规范要求
项目挑战
环境因素
消防安全
关键设备保护
nVent CADDY 产品旨在应对这些挑战,同时设计为:
安全
工作场所的许多伤都是跌倒造成的。nVent CADDY 产品旨在将以前借助升降机和梯子完成的大量工作转移到地面,从而大幅减少受伤风险。免工具组件也减少了潜在危险电力工具的使用。
快速
nVent CADDY 产品的每个零件都经过了精心设计,旨在缩短总安装时间。通过使产品安装速度超越传统产品,并开发出易于在地面或现场外预制复杂组件的产品,可以实现这一点。利用创新型 nVent CADDY 产品,减少安装后的返工次数,满足工作最后期限。
简单
nVent CADDY 产品旨在纳入各种功能,让安装更加简单。nVent CADDY 产品旨在减少零件、安全硬件和所需的工具。一起作为系统解决方案使用时,单个产品的优势将倍增。
适合大多数应用的产品,包括:
联系我们
准备开始使用 nVent CADDY?