nVent PYROTENAX 防火线缆在独立实验室测试中表现出色 The results from an independent certified laboratory test that compared the performance of certain UL 2196 Listed fire-rated wiring cables during fire conditions. 测试测量了线缆在燃烧期间或燃烧后是否会释放有毒或可燃气体。
测试超出当前 UL 2196 标准的范围 现行 UL 2196 标准要求,在经过两小时的火灾暴露和随后的软管流测试后,防火线缆系统应保持电气连续性,但不对火灾期间是否会产生有毒和/或可燃气体作出要求。第三方实验室进行的测试发现,部分 UL 2196 认证线缆在发生火灾时会产生有毒烟雾和可燃气体(也称为“气体挥发”)。之后,这些排气会像天然气一样因外力作用而被点燃和/或爆燃。
材料至关重要 防火线缆所使用材料的成分会影响火灾期间的性能。在第三方实验室进行的测试中,随着温度的升高,其绝缘层使用有机材料的线缆会排气。然而,nVent PYROTENAX System 1850 防火线缆是矿物绝缘 (MI) 线缆,采用无机绝缘材料(包括氧化镁)构成,加热时几乎不会产生排气。除了环保外,这些线缆的绝缘材料不会燃烧、产生烟雾,也不会在持续的火灾紧急情况中产生有毒和/或可燃气体。
矿物绝缘线缆可在火灾期间保持其性能 在测试烟雾和气体产生、可燃性和易燃性时,第三方实验室还会观察所测试线缆的电气完整性,即线缆保持其机械强度的能力。MI 线缆几乎保持了所有的强度,而测试的非 MI 线缆在实验结束后会出现明显的劣化。 “随着对经认证硅橡胶绝缘型线缆在火灾期间暴露的缺点的了解,以及其他不会产生有毒和可燃气体的认证系统的上市,消防专业人员有更多实际数据可以参考,从而自信地指定最安全的系统。”nVent 产品管理副总裁 Marty Lee 说。 这些发现对指定工程师、消防队以及规范和标准委员会具有重要意义。 |