我们为每个规格和项目提供安全、可靠且高质量的解决方案。
雷电保护需求因各个设施而异。根据电信设施、建筑、电力公用事业变电站、输配电系统要求的不同,接地与连接的要求都会有很大的不同。不论是哪种情况,高质量雷电保护系统都会起到以下作用:
保护关键基础设施和资产
在带电导体与连接/接地部件无意间接触时提供保护
在发生雷击时最大限度地保证安全
nVent ERICO 拥有专家、经验和技术,可从头开始为您的应用选择和设计理想的防雷解决方案。
雷电保护为何如此重要
尽管闪电本身是无法阻止的,但是雷电保护系统可以控制放电的通道,从而最大程度地减少财产损失或系统中断。在日益复杂繁琐的设施和设备世界中,闪电是持续存在的危险。一次直接雷击就可能对建筑造成物理损伤,并导致设备出现灾难性的故障。它会引发火灾,导致电气、通信和公用事业装置发生重大故障,同时造成重大的收入损失。
达到足够的保护水平可避免代价高昂的停机时间。正确保护的建筑、运营和资产需要系统全面的方法。没有出色的接地系统,雷电保护系统或昂贵的浪涌保护装置 (SPD) 将无法正常运行。低阻抗的接地系统会对人员和连接不当的设备造成危险。这些相互依赖的学科最适用于在考虑整个设施而不是个别部分的情况下。
我们的特色产品
什么系统适合您?
查看我们的系列选择指南,开始使用 nVent ERICO 雷电保护。
覆盖全球的专家团队和技术供应
一个多世纪以来,nVent ERICO 一直是电气保护解决方案的领先专家,在整个行业中开创了标准。我们在全球 30 多个国家/地区开展运营,致力于通过以下方式支持行业:
符合标准
产品开发
培训和最佳实践
设计辅助 + 规范
工程服务
技术支持
准备好开始了吗?
有一个准备好规划的防雷项目?
与我们联系,了解我们如何利用防雷解决方案、专业知识或产品提供帮助。