预制混凝土施工是在几乎所有行业和应用中形成可靠结构的一种日益流行的方法。以前仅使用现浇混凝土建造的结构现在也使用预制混凝土建造。您的下一项项目所需的成功预制混凝土安装需要特殊的螺纹钢拼接系统,以提高预制混凝土结构的结构完整性。
更好的方式
高层建筑、摩天大楼和塔楼的传统混凝土钢筋连接方法是搭接拼接。但正如许多建筑师和规范制定者所发现的那样,搭接拼接在钢筋混凝土施工过程中并不能提供与机械拼接相同的优势。
我们为您提供世界上使用最广泛的螺纹拼接,可以实现牢固的锁紧连接,并为钢筋混凝土板、梁和其他建筑基础构件提供结构完整性。nVent LENTON 拼接钢筋通过在拉伸、压缩和应力反向应用中提供“全强度”来实现钢筋的连续长度,提高大型项目的施工能力和效率。
对于建筑企业主来说,区别往往在于节省的时间和花费的金钱。
nVent LENTON 解决方案
nVent LENTON Interlok
nVent-LENTON Interlok 允许使用节段预制施工技术将承重应用(如柱、梁和风力墙)有效地整合到项目中。
- 保持预制节段之间的结构完整性
- 提供负载路径连续性 - 强化钢筋(螺纹钢)充当一根连续配筋
- 拉伸荷载通过钢筋传递,与混凝土的抗压强度无关
- 有助于消除昂贵和难看的补丁
- 旨在满足或超过建筑规范要求
- 易于使用
搭接对机械拼接
当您为建筑钢筋混凝土结构选择机械拼接连接时,这些好处会增加。
搭接拼接
- 循环性能往往较差。为防止混凝土开裂,可能需要额外的螺纹钢进行约束。
- 当前设计约束。搭接拼接使钢筋数量增加一倍,从而导致螺纹钢堵塞,这会限制骨料的流动。
- 存在隐藏成本。搭接拼接可能涉及耗时的计算和高估的错误。
机械拼接
- 已被证明可靠。机械拼接的性能类似于连续螺纹钢,并提供优异的循环性能。
- 设计友好。使用机械拼接更容易减少螺纹钢堵塞,改善混凝土固结。
- 经济。机械拼接不需要特殊技能,因为使用的螺纹钢较少,因此可以降低劳动力和材料成本。
更坚固的结构
信任 nVent LENTON 在混凝土强化项目中创造连续性。自 1979 年以来,我们一直支持建筑业,并可以帮助您获得认证。我们的专家不仅了解全球规范和标准,还帮助进行相关编写。
nVent LENTON 还为您带来:
螺纹钢拼接专家了解您独特的项目挑战。
有关建筑混凝土强化需求的工程解决方案的深入指导。
整个建筑行业的丰富的经验和广泛的测试基地。
了解更多
特色产品:nVent LENTON Interlok
nVent LENTON Interlok 设计用于预制施工。该产品的设计可提供承重预制混凝土构件(如柱、梁、风力墙和面板)之间的结构完整性。nVent LENTON Interlok 为抗弯框架应用提供卓越的动态、抗震和极限强度性能。典型的应用包括柱到柱、柱到地基、风力墙到地基、风力墙到风力墙、面板到面板、墙到楼板和建筑面板。
我们可以帮忙!
请联系 nVent LENTON 专家,帮助您完成下一个项目。