连接我们的隐形链接
您是否曾因为网络连接不畅而错过重要的电话或短信?电话掉线、电子邮件无法发送、错过“计划变更”短信。人们一边喊着“没有信号”,一边争先恐后地搜寻更佳信号,或是寻求其他沟通方式。
虽然电话掉线或数据缺失对于普通人来说可能会造成麻烦,但对应急人员而言关系则尤为重大,因为他们依靠相同类型的通信来节省时间并保证我们所有人的安全。他们需要动态地持续发送和接收重要信息。
关键连接
我们每个人都需要的即时通信得益于幕后的基石:稳定的网络连接。恶劣天气和自然灾害会中断连接。为了防止中断,电信提供商使用坚固耐用的专用设备。
一家全球电信提供商需要改进措施,来保护用于为急救人员、消防队员和政府机构等紧急服务人员传输无线电信号的设备。该公司要求,在发生地震、火灾或其他紧急情况时,其无线电通信和“长期演进”(LTE) 无线通信设备必须能够持续运行而不发生中断。
供应商需要使用定制的机柜来容纳其所有设备组件。这些机柜需要在各装置之间进行电气集成。解决方案还需要具有抗震能力,以便在发生地震时保护设备。
完整的定制解决方案,让各个环节顺利运转
由于抗震防护功能至关重要,nVent 团队推荐使用 nVent SCHROFF Varistar 机柜。 这些机柜具有重载型框架,可提供出色的抗冲击和抗振动性能,能够屏蔽高频干扰。Varistar 机柜基于网络设备建设标准 GR-63-CORE(该标准涵盖了北美大多数活跃地震带),抗震能力可达 Bellcore Zone 4 等级。Varistar 机柜还可以耐受极端温度环境,有助于符合电信提供商的安全标准。
nVent 团队的支持服务不仅限于推荐合适的机柜,而且还帮助客户开发定制解决方案来优化性能。他们设计专用的机箱,以帮助容纳高设备载荷,并连接多个装置以实现无缝的最终产品。为了在整个机柜中提供最佳气流,nVent 团队为多个电路板打造了定制外壳(也称为卡笼),用于容纳重载型电子组件。
持续为您保驾护航,片刻也不中断
“通过与客户密切合作,我们能够根据客户需求为他们量身设计机柜和机箱,从而使他们能够为客户和我们的社区服务,”nVent 高级项目经理 Michael Keller 说道。
如今,网络提供商的客户能够继续获得可靠的服务,而急救人员可以在争分夺秒的情况下快速交换信息,节省宝贵的时间。这款任务关键型系统的恢复能力受到定制解决方案的保护,即使在发生地震时也安全无虞。
资源