可信、可靠、全面的解决方案
nVent RAYCHEM、nVent CADDY 和 nVent ERICO 解决方案提供可持续、易于安装和易于使用的产品和服务。了解我们如何降低您的人工成本,保护资产并降低总拥有成本。

nVent 商业建筑概述
了解更多有关 nVent 如何通过融雪/除冰、耐火布线、地板采暖、HWAT、紧固和支撑、外壳、电线和线缆管理以及接地和等电位联结解决方案来最大程度地提高建筑物安全性的信息。

商业解决方案
通过可信赖的解决方案,包括雷电保护、独特的屋顶支撑、管道防冻、高性能线缆管理、优质接地等,为您的商业建筑增添安全性和更高的性能。

住宅解决方案
易于安装的电热地板加热、热水温度维持和融雪系统,提高您房屋的舒适性、效率和安全性。
商业和住宅特色产品

nVent PYROTENAX 防火电缆
nVent 的 PYROTENAX System 1850 是一种矿物绝缘的 2 小时耐火线缆,用于保护关键电路,例如消防泵应急馈线、电梯、排烟和增压风扇。

nVent ERICO 雷电保护
nVent ERICO System 3000 通过捕获和控制雷电放电来提供先进的雷电保护,否则雷电放电会击中并损坏不受保护的结构。该系统包括一个 nVent ERICO Dynasphere 避雷针和 nVent ERICO Ericore 引下线。

nVent RAYCHEM 管道防冻
nVent RAYCHEM XL-Trace 伴热系统可为管道提供管道防冻,并提供油脂废品或燃料管路的温度维持。应用包括冷却塔、停车库,冷却器、冷冻机和消防喷淋系统。

nVent ERICO 接地和等电位联结
连接通常是接地系统的最关键元素。接地连接的首选和最可靠方法是 nVent ERICO Cadweld 放热焊接工艺。该工艺提供了不会松动或腐蚀的永久性分子键,从而使连接寿命等同于安装的寿命。

nVent CADDY J-Hook 线缆支撑系统
nVent CADDY J-Hook 系统是一种先进的、非连续路径支持解决方案,适用于当今的高性能线缆布线需求。高度工程化的功能有助于确保安装的稳定性和安全性,符合高性能线缆的规范和行业标准。
商业建筑的 nVent 应用
您是否需要帮助?
为您的下一个项目寻找行业领先的产品和支持?与我们联系,找到适合您的解决方案!