nVent 跟踪侧加热解决方案包括控制和遥测产品,形成可从现场和远程位置进行控制的系统。我们提供用于接触轨、悬链线和道岔加热应用的控制系统。nVent 跟踪侧加热控制面板包含标准工业 PLC、电子设备和硬件以及 SCADA 系统组件,这些组件通过无线数据传输将现场控制器与场外运行接口连接起来。由于每个跟踪侧的加热要求都是独一无二的,因此我们为每个项目提供定制的控制面板配置,以确保合适的安装和功能。提供这种全面的控制和遥测产品线是 nVent 连接和保护关键系统的众多方法之一,可提高铁路安全性和可靠性。
功能
在 nVent 跟踪侧加热系统中添加控制和遥测模块可实现多种操作配置和功能优势,包括:
- 实时控制和监控功能,允许在现场或在远程调度中心进行操作。
- 数据通信,提供实时功耗数据并保留历史记录以供分析。
- 操作简单,允许远程执行大多数故障排除。易于集成到现有子系统(例如配电中心和安全设备)并与之交互的行业标准组件,这些组件在必要时易于更换。
- 通过对加热系统进行战略性系统利用来节省成本,尤其是具有可根据某些标准进行预编程的自动开关功能等特点。
技术规格
跟踪侧控制面板
600–750 VDC 功能•
250A 开关功能•
提供浪涌/雷电保护•
保险丝盒
控制通信系统
无线、光纤、RS-485•
OCS SCADA 接口的遥测•
触摸屏用户界面 (HMI)•
数据记录和分析
硬件要求
控制面板•
2.4Ghz/900Mhz 无线电•
可编程逻辑控制器 (PLC)•
工业 PC• SCADA 软件
下载