作为铁路电气保护专家,nVent ERICO 提供广泛的接地和等电位联结产品,以保护铁路设施。路旁结构和设施必须接地,这对员工和公共安全至关重要。接地和接线对 nVent ERICO 六点保护计划也至关重要,可提供一个捕捉、传输和将能量排入地下的系统。为了有效地将能量排入地下,nVent ERICO 将提供可以埋入地下的接地棒和接地垫、接地增强材料以及接线解决方案,如用于保护系统的 P.E.C.(电位接地夹具)。右图显示了如何集成这些 nVent ERICO 才能有效地将能量排入地下。
接地棒和接地垫
nVent ERICO PEC100 是一款等电位连接设备,旨在最大限度为需要单独接地系统的应用减少损害。高浪涌等级非常适合较容易发生雷击的地点。
接地增强材料
nVent ERICO GEM(接地增强材料)具有卓越的导电性,可以在导电性差的区域改进地面土壤,如岩石地面、山顶和沙质土壤。
P.E.C. – 电位均衡夹
安装接地系统的第一步是评估接地导电性,这一步很重要。nVent ERICO 提供全套接地电阻测试仪套件。这些套件重量轻、可携带,方便在现场使用。大号液晶显示屏会显示所需的测试连接,并为已选操作提供完整的自动测试序列。
接地电阻测试仪套件
安装接地系统的第一步是评估接地导电性,这一步很重要。nVent ERICO 提供全套接地电阻测试仪套件。这些套件重量轻、可携带,方便在现场使用。大号液晶显示屏会显示所需的测试连接,并为已选操作提供完整的自动测试序列。
联系 nVent 铁路团队
有问题?需要帮助选择产品或找不到您需要的产品?我们的客户服务和技术支持团队将为您提供帮助。