nVent ERIFLEX 为导电和低压配电(AC/DC 电源转换)提供创新解决方案。nVent ERIFLEX 产品线包括柔性母线、绝缘编织导体、接地编织线、配电块和电源端子,产品广泛应用于许多不同的行业,特别适用于铁路电气设备。nVent ERIFLEX 产品的特点是创新的材料组成,有助于铁路电气系统的安全性和可靠性。
nVent ERIFLEX Flexibar Advanced
nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 是一种创新的柔性母线,用于低压配电应用,可在主电源和配电设备之间、变压器和母线槽之间、母线槽和电气机柜之间使用。Flexibar Advanced Flexibar Advanced 由一层薄薄的电解铜组成,母线外形小巧,重量轻且非常灵活,可提供无限的连接可能性。符合 EN 45545-2 要求。
nVent ERIFLEX IBSB Advanced
nVent ERIFLEX IBSB 绝缘编织导体用作所有低压电源应用中线缆的替代品。符合 EN 45545-2 要求。
nVent ERIFLEX 先进技术电源和配电块
nVent ERIFLEX 提供先进技术电源模块和配电块,高电阻、低烟、无卤素、阻燃,非常适合满足车载和侧边系统电气组件的铁路标准。
铁路工作中的 nVent 低压配电解决方案
资源
联系 nVent 铁路团队
有问题?需要帮助选择产品或找不到您需要的产品?
我们的客户服务和技术支持团队将为您提供帮助。