石油和天然气 在整个石油与天然气价值链中,从北极地区到陆地和海上极高温环境,我们都能确保您以安全、高效、环保的方式运营。从勘探和生产到储备、运输和加工,我们的工程专家明白如何满足石油与天然气行业的独特要求。nVent 提供多种关键解决方案,用于保护您的系统,不管天气或环境条件如何: 电伴热 nVent RAYCHEM 伴热解决方案可防止管道冻结、结冰,并保持调控温度,实现油流优化。 泄漏检测 石油管道泄漏时,您需要尽快了解情况。nVent RAYCHEM TraceTek 可以检测泄漏情况,找到故障源头,并立即帮您采取纠正措施。 电气和电弧闪光安全 利用触摸式 nVent HOFFMAN 断连解决方案隔离带电电源,以防触电和电弧闪光。 建筑安全和电气保护 nVent PYROTENAX 防火电缆和 nVent ERICO 电气保护,提供最佳安全性能。 配电 nVent ERICO、nVent ERIFLEX 和 nVent HOFFMAN 提供广泛的配电解决方案。 电气机柜解决方案 nVent HOFFMAN 电气机壳可用于最危险的工作条件下。 使石油在全世界最长的管道中流动。 下载 PDF 保护全世界最著名的暗礁。 下载 PDF 我们的伴热解决方案可保护您的工艺 拥有数十年的研发经验和丰富的伴热技术,在全球完成了多个项目。了解电伴热解决方案的发明者能为您做什么。 观看视频 我们提供完整的项目服务 我们拥有处理各种规模和范围的伴热项目所需的专业知识。通过专注于安全和利用久经考验的方法和解决方案,nVent TRACER 的伴热设计和安装不仅及时、彻底,而且经济高效。 了解更多 我们的机壳和冷却产品可以保护您的设备 利用 nVent 保护解决方案,最大限度增加运营和过程控制装置的生命周期,并保护仪器和电气系统。 下载宣传册
我们的伴热解决方案可保护您的工艺 拥有数十年的研发经验和丰富的伴热技术,在全球完成了多个项目。了解电伴热解决方案的发明者能为您做什么。 观看视频 我们提供完整的项目服务 我们拥有处理各种规模和范围的伴热项目所需的专业知识。通过专注于安全和利用久经考验的方法和解决方案,nVent TRACER 的伴热设计和安装不仅及时、彻底,而且经济高效。 了解更多