为未来助力:为电动汽车车主带来方便
电动汽车曾经是稀罕物,而如今在道路上已让人习以为常。现在,电动汽车是现代汽车市场的中流砥柱,随着技术的不断进步,正成为传统燃气汽车更可行的替代品。
在该加油的时候,我们已经习惯前往当地的加油站,但对电动汽车车主而言,事情并不总是这么容易,直到最近情况才有所改观。在技术和对更可持续解决方案的需求的推动下,世界基础设施正变得更加电气化。到 2030 年,超过 32% 的新售汽车将配备电动引擎。
持续变化的世界,全新的解决方案
为了满足电动汽车的需求,世界各地的加油站开始安装电动汽车充电站(EV 站),这样,燃油汽车和电动汽车的车主就可以在他们经常去的同一个地方补充能源。
EV 站需要技术来确保安全可靠地进行电力传输,以及高度专业化的设备,从而避免浪涌、不稳定电力传输和潜在伤害。
为了在加油站添加电动汽车设施,一家全球石油和天然气公司需要找到解决方案,从而能够轻松高效地在加油站为电动汽车充电。要建造新电动汽车充电站,他们需要电气和电力解决方案来满足多项技术要求,包括场地空间限制以及油气环境中的各种功能。
此外,还需要快速实现解决方案。该公司在从头开始构建的设施设计中组合使用了 nVent ERIFLEX Flexibar Advance 和其他多种 nVent 组件。
“电动汽车是一种新兴趋势,这意味着许多巨大机会,但也需要应对物流方面的诸多挑战,”nVent ERIFLEX 业务开发员 Robin Vaucelle 说道。“通过结合独有、安全、灵活的定制功能,我们的解决方案可帮助电动汽车驾驶员安全、可靠地充电,而无需担忧任何方面。”
为了在加油站添加电动汽车设施,一家全球石油和天然气公司需要找到解决方案,从而能够轻松高效地在加油站为电动汽车充电。要建造新电动汽车充电站,他们需要电气和电力解决方案来满足多项技术要求,包括场地空间限制以及油气环境中的各种功能。此外,还需要快速实现解决方案。该公司在从头开始构建的设施设计中组合使用了 nVent ERIFLEX Flexibar 和其他多种 nVent 组件。
“电动汽车是一种新兴趋势,这意味着许多巨大机会,但也需要应对物流方面的诸多挑战,”nVent ERIFLEX 业务开发员 Robin Vaucelle 说道。“通过结合独有、安全、灵活的定制功能,我们的解决方案可帮助电动汽车驾驶员安全、可靠地充电,而无需担忧任何方面。”
集成解决方案Flexibar Advanced 是一款扁平导线,其中的镀锡电解铜薄层形成叠层。它比电缆更细、更柔韧。Flexibar Advanced 通过低烟、无卤且阻燃的绝缘材料进行高度绝缘,具有耐高温(高达 115°C)特性。Flexibar Advanced 具有弯曲、折叠和扭曲能力,可以满足客户的确切设计需求,另外,还能够提高装配灵活性、缩短连接时间和减少占地面积。
此外,输电过程还需要可靠的电源连接。通过使用 nVent ERIFLEX 电源模块,该公司能够在其电动汽车站的基础设施中实现具有高短路额定值的认证解决方案。电源模块提供电压检测和测量连接功能,可与多种扁平及圆形导线配合使用。nVent ERIFLEX 电源模块具有独特的低压电源和接地设计,非常适合石油环境中的电力传输。
除 Flexibar 和电源模块外,该客户还使用 nVent 绝缘产品和浪涌保护装置。安装在电动汽车站的所有 nVent ERIFLEX 解决方案都使用 nVent ERIFLEX Advanced Technology 的独特产品,该产品将低烟、无卤和阻燃 (LSHFFR) 功能融为一体,以提高电气运营的安全性和可靠性。
让客户满意,无论其驾驶的是什么汽车
nVent 部署了全系列的解决方案,以确保为客户提供无缝系统。这使得该石油和天然气公司能够专注于在电动汽车充电市场获得领先地位。他们的电动汽车充电站实施方案意味着驾驶员将能够像往常一样重新上路,而无论他们的车辆是什么类型,也无论这些车辆的燃料补充方式如何。
资源