通过 nVent ERIFLEX 解决方案优化电气电源连接
我们的全面 nVent ERIFLEX 创新系列将严格的标准与独特灵活的解决方案相结合,使我们的产品非常适合全球的许多应用,包括室内和室外解决方案。无论使用哪种应用,您都可以放心地知道,nVent ERIFLEX 提供的低压配电解决方案可在提高设计灵活性的同时,降低总体安装成本。
室内解决方案
nVent ERIFLEX 可节省空间、重量和时间
传统的电缆电线不适合下一代电气系统。随着电气化和数字化趋势的不断上升,需要将更多的组件安装到更小的占地面积中。这不仅会增加风险,要求组件满足严格的安全要求,而且还需要可定制但可扩展的解决方案。
我们专利的 nVent ERIFLEX Advanced Technology 可以满足当今的挑战,因为它专为高温环境下的性能而设计。最新一代的 nVent 绝缘采用低烟、无卤素和阻燃材料设计,最终提高了封闭室内空间的安全性和可靠性。此外,nVent ERIFLEX 产品通过消除附近(如接线片)来减轻危险。我们专有的无接线片技术可降低配电中潜在热点的风险。
特色产品
nVent ERIFLEX Advanced 产品可以缩短安装时间、减少劳动力和体积,从而提供竞争优势。找到适合您下一个项目的产品。
认证
我们的产品和解决方案通过整个行业的广泛认证,甚至满足最严格的全球合规要求。结合我们的行业历史和专业知识,使用我们的专利 nVent ERIFLEX Advanced Technology 有助于为您独特的户外应用需求创建更安全的安装。
除了使用通过 II 级认证、可耐高达 115°C 温度的导体之外,我们采用技术先进的产品线还通过了以下标准的认证:
定制设计解决方案
应用
由于其独特的灵活性、可靠性和全球合规性,nVent ERIFLEX 解决方案可用于多种应用,例如:
工业和商业用机壳
数据中心
储能
电动交通和电动汽车充电
海运和机械
石油和天然气
化学可再生能源
食品和饮料
抢先了解全新 nVent ERIFLEX!
在以下注册订阅我们的新闻简报,获取最新的有用资源、项目技巧和新产品。